• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R153.37 - SNR

R153.37

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.40650.S01
  • Bouchon
  • Circlip
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementFC
Poids0,53 kg
Largeur 143 mm
Diamètre interieur 127 mm
Position d'assemblageArrière gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)53 mm
Couple de serrage 1175 N-m

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel1604007Chevrolet52117024Chevrolet, Vauxhall9156695

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementChevroletCorsa - 19 SaloonCorsa - 19 Saloon => --ChevroletCorsa - 68 HatchbackCorsa - 68 Hatchback => --ChevroletMONTANA Pickup | CORSA UTILITYMONTANA Pickup | CORSA UTILITY => --ChevroletMerivaMeriva => --ChevroletMeriva - 75 Multi purpose vehicleMeriva - 75 Multi purpose vehicle => --ChevroletMontana - 80 Combi VanMontana - 80 Combi Van => --ChevroletMontana - 80 Pick up TruckMontana - 80 Pick up Truck => --OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II => Train arrièreDroit,GaucheOpelCORSA CCORSA C => Train arrièreGaucheOpelCORSA CLASSIC C SaloonCORSA CLASSIC C Saloon => Train arrièreGaucheOpelCORSACORSA III => --OpelCORSACORSA III => Train arrièreDroit,GaucheOpelCORSACORSA III08/2000 => 07/2003Train arrièreDroitOpelCORSA UTILITY B PickupCORSA UTILITY B Pickup => Train arrièreGaucheOpelCORSA UTILITY C PickupCORSA UTILITY C Pickup => Train arrièreGaucheOpelTIGRATIGRA II => --OpelTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009Train arrièreDroit,GaucheOpelTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009Train arrièreGauche,DroitVauxhallCOMBOCOMBO09/2001 => 05/2004Train arrièreDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA II08/2000 => 09/2006Train arrièreDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA II08/2000 => 09/2006Train arrièreGauche,DroitVauxhallCORSACORSA III08/2005 => 09/2006Train arrièreGauche,DroitVauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009Train arrièreGauche,Droit