L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Ecrou
- Vis (x3)
- Roulements de roue unitaires
- Bouchon
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | HGB |
| Largeur 1 | 80 mm |
| Diamètre interieur 1 | 25 mm |
| Position d'assemblage | Train avant |
| Poids | 3,16 kg |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Nombre de fixations côté moyeux | 4 |
| Nombre de fixations côté bride | 3 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 119 mm |
OE Equivalents
Opel1603253Automotive Compatibility
OpelAstraASTRA II10/2004 => 08/2010Train avantDroitOpelAstraASTRA III => --OpelAstraASTRA III => Train avantDroit,GaucheOpelAstraASTRA III02/2004 => 10/2011Train avantDroitOpelAstraASTRA IV02/2005 => 08/2010Train avantDroitOpelAstraAstra => --OpelAstraAstra02/2004 => 11/2010Train avantDroit,GaucheOpelAstraAstra01/2007 => 11/2010Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA IV02/2004 => 11/2010Train avantDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011Train avantDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => 11/2011Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2004 => 11/2012Train avantDroit,GaucheVauxhallASTRAVANASTRAVAN01/2007 => 11/2011Train avantGauche,Droit