• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R153.49 - SNR

R153.49

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires (x2)
  • Ecrou (x4)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementHGB
Largeur 1110 mm
Position d'assemblageTrain arrière
Poids3,535 kg
Avec codeur bague magnétique1
Nombre de fixations côté bride4
Nombre de fixations côté moyeux5
Diamètre extérieur 1 (roue)140 mm
Largeur 2 (roue)142 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel1604316

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMANF2000F200005/2013 => Train arrièreDroit,GaucheOpelAstraASTRA II10/2004 => 08/2010Train arrièreDroitOpelAstraASTRA III => --OpelAstraASTRA III => Train arrièreDroit,GaucheOpelAstraASTRA III02/2005 => 09/2010Train arrièreGauche,DroitOpelAstraASTRA III01/2007 => 09/2010Train arrièreDroitOpelAstraASTRA IV02/2005 => 08/2010Train arrièreDroitOpelAstraAstra => --OpelAstraAstra02/2004 => 11/2010Train arrièreGauche,DroitOpelAstraAstra09/2005 => 09/2010Train arrièreDroit,GaucheOpelMERIVAMERIVA => --OpelMERIVAMERIVA03/2014 => 02/2017Train arrièreDroit,GaucheOpelMERIVA B VANMERIVA B VAN => --OpelMERIVAMERIVA II => --OpelMERIVAMERIVA II => Train arrièreDroit,GaucheOpelMERIVAMERIVA II => Train arrièreGauche,DroitOpelMERIVAMERIVA II04/2010 => 02/2017Train arrièreDroitOpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA => Train arrièreGaucheOpelZAFIRAZAFIRA II => Train arrièreGauche,DroitOpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 11/2011Train arrièreDroitOpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 10/2014Train arrièreDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA IV02/2004 => 11/2010Train arrièreDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2010Train arrièreGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011Train arrièreDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => 11/2011Train arrièreDroit,GaucheVauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2004 => 11/2012Train arrièreGauche,DroitVauxhallASTRAVANASTRAVAN01/2007 => 11/2011Train arrièreDroit,GaucheVauxhallMERIVAMERIVA03/2014 => 02/2017Train arrièreGauche,DroitVauxhallMERIVAMERIVA II => --VauxhallMERIVAMERIVA II => Train arrièreDroit,GaucheVauxhallMERIVAMERIVA II04/2010 => 02/2017Train arrièreGauche,DroitVauxhallZAFIRAZAFIRA II => Train arrièreDroit,Gauche