• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R153.52 - SNR

R153.52

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XTGB44551S01
  • Bouchon
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Position d'assemblageArrière droit
Poids1,7 kg
Largeur 162 mm
Nombre de trous jante4
Diamètre extérieur 1 (roue)120 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel1604017Opel1604018Opel1604358Opel420004Vauxhall, Opel93168760Opel, Vauxhall93190215Vauxhall95512288

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementOpelADAMADAM12/2012 => 08/2015Train arrièreDroitOpelADAMADAM12/2012 => Train arrièreDroit,GaucheOpelCORSACORSA => Train arrièreGaucheOpelCORSACORSA06/2006 => 10/2010Train arrièreGauche,DroitOpelCORSACORSA IV => Train arrièreGauche,DroitOpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014Train arrièreDroitOpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014Train arrièreDroit,GaucheOpelCORSACORSA V => --OpelCORSACORSA V => Train arrièreGauche,DroitOpelCORSACORSA V08/2014 => Train arrièreDroit,GaucheOpelCORSACORSA V02/2015 => Train arrièreDroitOpelCORSACORSA VI04/2018 => Train arrièreDroitVauxhallADAMADAM => Train arrièreDroit,GaucheVauxhallADAMADAM => Train arrièreGauche,DroitVauxhallCORSACORSA06/2006 => 08/2014Train arrièreGauche,DroitVauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014Train arrièreDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014Train arrièreDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA IV => Train arrièreDroit,Gauche