R153.57 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- XGB.40714.P
- Circlip (x2)
- Ecrou
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 72 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 34 mm |
| Largeur 1 (roue) | 33 mm |
| Poids | 0,719 kg |
OE Equivalents
Opel1603337Peugeot, Citroen3326-72Peugeot, Citroen3326-76Fiat46527732Fiat46527733Lancia, Fiat46773660Fiat55703170Fiat, Lancia, Alfa Romeo71745046Opel, Vauxhall93188889Automotive Compatibility
Alfa RomeoMi.ToMi.To 1 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => --CitroenNEMONEMO => --FiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I09/1998 => 02/2002--FiatFiorinoFIORINO III => --FiatGRANDEGRANDE12/2007 => 11/2009--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatIdeaIDEA 1 => --FiatIdeaIDEA 2 => --FiatLineaLinea06/2007 => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 05/2003--FiatPuntoPUNTO III => --FiatPuntoPunto01/2014 => 07/2018--FiatQUBOQUBO III04/2008 => 12/2015--FiatSTILOSTILO08/2001 => 11/2003--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--OpelADAMADAM12/2012 => Train avantDroit,GaucheOpelADAMADAM10/2014 => Train avantDroitOpelCORSACORSA => Train avantGaucheOpelCORSACORSA06/2006 => 10/2010Train avantDroit,GaucheOpelCORSACORSA IV => --OpelCORSACORSA IV => Train avantGauche,DroitOpelCORSACORSA IV06/2006 => 05/2010Train avantDroitOpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014Train avantDroit,GaucheOpelCORSACORSA V => --OpelCORSACORSA V => Train avantGauche,DroitOpelCORSACORSA V08/2014 => Train avantDroitOpelCORSACORSA V08/2014 => Train avantDroit,GaucheOpelCORSACORSA VI04/2018 => Train avantDroitPeugeotBIPPERBIPPER => --VauxhallADAMADAM => Train avantDroit,GaucheVauxhallADAMADAM => Train avantGauche,DroitVauxhallCORSACORSA06/2006 => 10/2010Train avantDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014Train avantDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA III => Train avantDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA III => Train avantGauche,DroitVauxhallCORSACORSA IV => Train avantDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA IV08/2014 => Train avantGauche,Droit