L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce produit remplace la référence suivante : Ce kit contient les articles suivants
- Ecrou
- Circlip
- Roulements de roue unitaires
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | FC |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Largeur 1 | 36 mm |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 72 mm |
| Poids | 0,71 kg |
OE Equivalents
Opel4700979Opel4707157Opel4709078Opel, Vauxhall9214025Vauxhall93193920Vauxhall, Opel95514678Automotive Compatibility
OpelAGILAAGILA I07/2003 => 11/2007Train avantDroit,GaucheOpelAGILAAGILA II11/2007 => 12/2014Train avantDroit,GaucheOpelAGILAAGILA II03/2008 => 11/2011Train avantGauche,DroitSuzukiLIANALIANA => Train avantGaucheSuzukiLIANALIANA 1 => --SuzukiLIANALIANA 2 => Train avantGaucheSuzukiSPLASHSPLASH => Train avantGaucheSuzukiSPLASHSPLASH02/2008 => 09/2014Train avantGauche,DroitSuzukiSWIFT IIISWIFT III => --SuzukiSWIFT IIISWIFT III => Train avantGaucheSuzukiSWIFT IVSWIFT IV => Train avantGaucheSuzukiSWIFT IVSWIFT IV08/2010 => 04/2017Train avantGauche,DroitSuzukiSwiftSwift => Train avantGaucheVauxhallAGILAAGILA I => Train avantGauche,DroitVauxhallAGILAAGILA II11/2007 => 03/2014--