R154.24 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- LM.12749/710
- EC.12694.S02 H106
- Ecrou
- Joint spi
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Avant gauche |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 45 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 21 mm |
| Largeur 1 (roue) | 15 mm |
| Poids | 0,41 kg |
OE Equivalents
Volkswagen113517185CVolkswagen251405645BAutomotive Compatibility
VolkswagenCARAVELLECARAVELLE12/1982 => 06/1985Train avantGauche,DroitVolkswagenCARAVELLECARAVELLE07/1986 => 06/1991Train avantDroit,GaucheVolkswagenTransporterTRANSPORTER III04/1979 => 06/1992Train avantDroit,GaucheVolkswagenTransporterTRANSPORTER III12/1980 => 06/1992Train avantGauche,DroitVolkswagenTRANSPORTER T3 Platform/ChassisTRANSPORTER T3 Platform/Chassis => Train avantGaucheVolkswagenTransporterTransporter => --VolkswagenTransporterTransporter12/1980 => 06/1991Train avantDroit,GaucheVolkswagenTransporterTransporter12/1982 => 06/1991Train avantGauche,Droit