• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R154.40 - SNR

R154.40

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GB.12136.R01
  • Circlip
  • Ecrou (x4)
  • Q019

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Position d'assemblageAvant gauche
Angle de serrage45 °
Couple de serrage 250 N-m
Couple de serrage 1200 N-m
Poids0,664 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceSeat, Volkswagen6N0498625Volkswagen, Seat6N0498625A

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999Train avantDroit,GaucheSeatAROSAAROSA 101/1997 => 05/2004Train avantGauche,DroitSeatAROSAAROSA 201/1997 => 05/2004Train avantGauche,DroitVolkswagenGOLFGOLF => Train avantGaucheVolkswagenGOLFGOLF II => Train avantGaucheVolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 06/2005Train avantGauche,DroitVolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => Train avantGaucheVolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPoloPOLO III => Train avantGauche,DroitVolkswagenPoloPolo09/1995 => 03/2000Train avantGauche,Droit