• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R154.41 - SNR

R154.41

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GB35078S01
  • Circlip
  • Vis
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Largeur 138 mm
Diamètre interieur 143 mm
Poids1,092 kg
Position d'assemblageTrain avant
Diamètre extérieur 1 (roue)80 mm
Angle de serrage90 °
Couple de serrage 1150 N-m

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1001718Ford1497386Ford6M211A047AAFord7201008Volkswagen7M0407625Seat, Volkswagen7M0498625Volkswagen, Seat7M3498625Volkswagen, Seat7M3498625AFord95VW1A047AA

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordGalaxyGALAXY I => Train avantDroit,GaucheFordGalaxyGALAXY I04/1995 => 03/2006Train avantDroitFordGalaxyGALAXY I04/1995 => 03/2006Train avantGauche,DroitFordGalaxyGalaxy => --SeatALHAMBRAALHAMBRA => --SeatALHAMBRAALHAMBRA => Train arrièreGaucheSeatALHAMBRAALHAMBRA I => --SeatALHAMBRAALHAMBRA I02/1996 => 02/2010Train avant,Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenSHARANSHARAN => --VolkswagenSHARANSHARAN => Train arrièreGaucheVolkswagenSHARANSHARAN I => --VolkswagenSHARANSHARAN I => Train avant,Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenSHARANSHARAN II => --