• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R154.44 - SNR

R154.44

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Vis (x5)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXHGB
Avec codeur bague magnétique1
Position d'assemblageArrière droit
Largeur 1127 mm
Diamètre interieur 139 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)130 mm
Nombre de fixations côté bride5
Nombre de fixations côté moyeux5
Poids3,234 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolkswagen, Audi, Skoda8E0501611

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA6A604/1997 => 04/2001Train arrièreDroit,GaucheAudiA6A601/1998 => 04/2001Train arrièreGauche,DroitAudiA6A6 II => Train arrièreDroit,GaucheAudiA6A6 II => Train arrièreGauche,DroitSkodaSUPERBSUPERB04/2002 => 02/2008Train arrièreGauche,DroitSkodaSUPERBSUPERB I => Train arrièreGauche,DroitSkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2008Train arrièreDroit,GaucheVW (SVW)PASSAT B5PASSAT B5 => --VW (SVW)PASSAT LINGYUPASSAT LINGYU => --VolkswagenPassatPASSAT IV => Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenPassatPASSAT IV => Train arrièreGauche,DroitVolkswagenPassatPassat12/1996 => 04/2005Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenPassatPassat04/1997 => 04/2005Train arrièreGauche,Droit