• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R154.45 - SNR

R154.45

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Bouchon
  • Codeur
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Avec codeur roue dentée1
Largeur 162 mm
Diamètre interieur 128 mm
Position d'assemblageArrière gauche
Poids1,756 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)120 mm
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)43
Nombre de trous jante4
Couple de serrage 1175 N-m

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolkswagen6Q0598477Volkswagen, Seat6X0501477

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999Train arrièreGauche,DroitSeatAROSAAROSA 112/1998 => 05/2004Train arrièreGauche,DroitSeatAROSAAROSA 109/1999 => 05/2004Train arrièreDroit,GaucheSeatAROSAAROSA 212/1998 => 05/2004Train arrièreGauche,DroitSeatCORDOBACORDOBA08/1999 => 07/2002Train arrièreGauche,DroitSeatCORDOBACORDOBA I => --SeatCORDOBACORDOBA I => Train arrièreGauche,DroitSeatCORDOBACORDOBA I02/1999 => 07/2002Train arrièreDroit,GaucheSeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => Train arrièreDroit,GaucheSeatIBIZAIBIZA II => Train arrièreGauche,DroitVolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 06/2005Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => Train arrièreGaucheVolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPoloPOLO III => Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenPoloPOLO III => Train arrièreGaucheVolkswagenPoloPOLO III09/1999 => 07/2000Train arrièreGauche,DroitVolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => Train arrièreGaucheVolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => Train arrièreGaucheVolkswagenPoloPolo => --VolkswagenPoloPolo => Train arrièreGaucheVolkswagenPoloPolo09/1995 => 11/1999Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenPoloPolo12/1997 => 08/2001Train arrièreGauche,Droit