• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R154.52 - SNR

R154.52

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXMGB
Position d'assemblageAvant gauche
Poids1,621 kg
Nombre de trous jante4
Avec codeur bague magnétique1
Couple de serrage 1200 N-m
Diamètre extérieur 1 (roue)62 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)116 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolkswagen, Audi6E0407621C

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA2A202/2001 => 07/2005Train avantDroit,GaucheVolkswagenLUPOLUPO04/1999 => 06/2005Train avantDroit,GaucheVolkswagenLUPOLUPO04/1999 => 06/2005Train avantGauche,Droit