Référence R154.62
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- XMGB35154R01
- Ecrou
- Vis (x6)
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Nombre de trous jante | 5 |
| Type de roulement | XMGB |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Couple de serrage 1 | 200 N-m |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 85 mm |
| Diamètre extérieur 2 (roue) | 143 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 30 mm |
| Largeur 1 (roue) | 45 mm |
| Largeur 2 (roue) | 102 mm |
| Poids | 4,281 kg |
Automotive Compatibility
VolkswagenCALIFORNIACALIFORNIA => --VolkswagenCALIFORNIACALIFORNIA => Train arrièreGaucheVolkswagenMULTIVANMULTIVAN => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG I => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG I12/2002 => 04/2010Train arrière,Train avantGauche,DroitVolkswagenTOUAREGTOUAREG I12/2002 => 04/2010Train avant,Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenTransporterTRANSPORTER V => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER V => Train avantDroit,GaucheVolkswagenTransporterTRANSPORTER V => Train avantGauche,DroitVolkswagenTransporterTRANSPORTER V04/2011 => 07/2015Train arrière,Train avantGauche,DroitVolkswagenTransporterTRANSPORTER V04/2011 => 07/2015Train avant,Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenTransporterTRANSPORTER V04/2011 => 07/2015Train avant,Train arrièreGauche,DroitVolkswagenTransporterTRANSPORTER VI => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER VI => Train arrièreGaucheVolkswagenTransporterTRANSPORTER VI => Train arrière,Train avantGauche,DroitVolkswagenTransporterTRANSPORTER VI => Train avantDroit,GaucheVolkswagenTransporterTRANSPORTER VI => Train avantGauche,DroitVolkswagenTransporterTransporter => --VolkswagenTransporterTransporter => Train arrièreGaucheVolkswagenTransporterTransporter04/2003 => Train avantDroit,Gauche