Référence R154.70
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires
- Ecrou (x3)
- Circlip
- Ecrou de suspension
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | XGB |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 66 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 35 mm |
| Largeur 1 (roue) | 37 mm |
| Poids | 0,675 kg |
OE Equivalents
Volkswagen1S0407625Volkswagen1S0407625ASkoda, Seat, Volkswagen1S0498625Seat, Volkswagen, Skoda1S0498625AVolkswagen1S0501611BAutomotive Compatibility
AudiQ3Q304/2021 => --AudiQ3Q3 I04/2021 => --AudiQ3Q3 II04/2021 => --SeatMIIMII 109/2011 => Train avantDroitSeatMIIMII 109/2011 => Train avantDroit,GaucheSeatMIIMII 2 => --SeatMIIMII 209/2011 => Train avantGauche,DroitSeatMIIMII 209/2012 => Train avantDroit,GaucheSeatTARRACOTARRACO10/2021 => --SkodaCITIGOCITIGO 109/2011 => 03/2017Train avantDroit,GaucheSkodaCITIGOCITIGO 109/2011 => 03/2017Train avantGauche,DroitSkodaCITIGOCITIGO 209/2011 => 03/2017Train avantDroit,GaucheSkodaCITIGOCITIGO 209/2011 => 03/2017Train avantGauche,DroitSkodaCITIGOCITIGO 203/2017 => Train avantDroitSkodaKAROQKAROQ 210/2021 => --SkodaKODIAQKODIAQ II04/2021 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN => --VolkswagenTIGUANTIGUAN II04/2021 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN III04/2021 => --VolkswagenUPUP => --VolkswagenUPUP => Train avantGaucheVolkswagenUPUP! 107/2011 => 06/2016Train avantDroit,GaucheVolkswagenUPUP! 106/2013 => 05/2016Train avantDroitVolkswagenUPUP! 2 => Train avantDroit,GaucheVolkswagenUPUP! 206/2013 => Train avantDroit