Kits de roulement de roue

R155.08 - SNR

R155.08

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • 10N.6207.F075.E (x2)
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageAvant gauche
Type de roulementAB
Largeur 117 mm
Diamètre interieur 135 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)72 mm
Poids0,62 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7701450639Renault7701460639

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDacia1210121011/1985 => 08/2004Train avantDroit,GaucheDacia1300 1310 1400 14101300 1310 1400 141011/1985 => 08/2004Train avantDroit,GaucheDacia1300 1310 1400 14101300 1310 1400 141011/1985 => 08/2004Train avantGauche,DroitDacia1310131011/1985 => 08/2004Train avantGauche,DroitRenault121208/1969 => Train avantDroit,GaucheRenault121208/1971 => Train avantGauche,DroitRenault151508/1971 => 09/1980Train avantGauche,DroitRenault171706/1971 => 09/1980Train avantDroit,GaucheRenault181803/1978 => 04/1982Train avantDroit,GaucheRenault1818 108/1977 => 11/1981Train avantDroit,GaucheRenault1818 108/1977 => 04/1982Train avantGauche,DroitRenault1818 208/1977 => 04/1982Train avantGauche,DroitRenault202011/1975 => 05/1980Train avantGauche,DroitRenault5506/1981 => 05/1985Train avantGauche,DroitRenault55 I06/1975 => 05/1985Train avantGauche,Droit