R155.107 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Diamètre extérieur 1 (roue) | 77 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 42 mm |
| Largeur 1 (roue) | 39 mm |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Poids | 0,84 kg |
OE Equivalents
Dacia, Renault40 21 073 14RAutomotive Compatibility
DaciaDOKKERDOKKER 1 => 11/2017Train avantDroit,GaucheDaciaDOKKERDOKKER 1 => 11/2017Train avantGauche,DroitDaciaDOKKERDOKKER 2 => 11/2017Train avantDroit,GaucheDaciaDOKKERDOKKER 2 => 11/2017Train avantGauche,DroitDaciaDOKKERDOKKER 207/2018 => 11/2017Train avantDroitDaciaLODGYLODGY06/2015 => 11/2017Train avantDroit,GaucheDaciaLODGYLODGY 1 => 11/2017Train avantDroit,GaucheDaciaLODGYLODGY 2 => 11/2017Train avantDroit,GaucheRenaultCAPTUR ICAPTUR I => 11/2017Train avantGaucheRenaultCAPTUR ICAPTUR I => 11/2017Train avantGauche,DroitRenaultCAPTUR ICAPTUR I03/2013 => 04/2017Train avantDroitRenaultDOKKERDOKKER => 11/2017Train avantGaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II => 11/2017Train avantGaucheRenaultMeganeMegane => 11/2017Train avantGauche