• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R155.116 - SNR

R155.116
Référence R155.116

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XGB 40550 S03 P
  • Porte capteur
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre extérieur 1 (roue)83 mm
Diamètre interieur 1 (roue)45 mm
Largeur 1 (roue)39 mm
Poids0,97 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault40 21 020 84RMercedes4153340600Renault7701206661Renault7701208060Renault7701208429Renault7701208950Renault7701209807Renault7701209838

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesCITANCITAN I09/2012 => --RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005Train avant,Train arrièreGauche,DroitRenaultKANGOOKANGOO05/2009 => 03/2013--RenaultKANGOOKANGOO II => --RenaultLAGUNALAGUNA => Train arrièreGaucheRenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007Train avantGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA II => Train arrière,Train avantDroit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA II => Train avant,Train arrièreGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007Train avant,Train arrièreDroit,GaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => Train arrièreGaucheRenaultMEGANEMEGANE III => Train arrièreGaucheRenaultSCENICSCENIC II12/2005 => 03/2009--