Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R155.126 - SNR

R155.126
Référence R155.126

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC40570S06
  • Circlip
  • Bouchon
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageArrière droit
Diamètre extérieur 1 (roue)52 mm
Diamètre interieur 1 (roue)25 mm
Largeur 1 (roue)37 mm
Poids0,509 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenault1919 => Train arrièreGaucheRenault1919 1 => --Renault1919 1 => Train arrièreGaucheRenault1919 2 => --Renault19 I Chamade19 I Chamade => Train arrièreGaucheRenault19 II19 II => Train arrièreGaucheRenault19 II Chamade19 II Chamade => Train arrièreGaucheRenault99 => Train arrièreGaucheRenaultCLIO IICLIO II => --RenaultCLIO IICLIO II => Train arrièreGaucheRenaultCLIO IICLIO II01/2014 => 11/2012Train arrièreDroitRenaultClioCLIO III01/2014 => 11/2014Train arrièreDroitRenaultCLIO IVCLIO IV => Train arrièreDroit,GaucheRenaultCLIO IVCLIO IV => Train arrièreGauche,DroitRenaultCLIO IVCLIO IV01/2014 => Train arrièreDroitRenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => Train arrièreGaucheRenaultClioClio => --RenaultClioClio => Train arrièreGaucheRenaultClioClio01/2014 => 09/2016Train arrièreGauche,DroitRenaultLoganLogan => Train arrièreGaucheRenaultMEGANE IMEGANE I => Train arrièreGaucheRenaultMeganeMegane => Train arrièreGaucheRenaultSanderoSANDERO I => Train arrièreGaucheRenaultSandero StepwaySandero Stepway => Train arrièreGaucheRenaultTHALIA IIITHALIA III => Train arrièreGaucheRenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => Train arrièreGaucheRenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II01/2014 => Train arrièreGauche,DroitRenaultTWINGOTWINGO I01/2014 => Train arrièreGauche,DroitRenaultTWIZYTWIZY => Train arrièreGauche