Référence R155.137
Nouveau
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- XHGB 45380 R04
- Ecrou
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Présence d'un codeur ASB | 1 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 143 mm |
| Position d'assemblage | Train avant |
| Diamètre interieur 1 | 66 mm |
| Type de roulement | GEN 3 |
| Poids | 3,669 kg |