Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable ,
des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
FC.12784.S03 Ecrou Bouchon Circlip
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Type de roulement FC Largeur 1 37 mm Diamètre interieur 1 25 mm Poids 0,53 kg Position d'assemblage Train avant Couple de serrage 1 175 N-m Diamètre extérieur 1 (roue) 52 mm
OE Equivalents Renault 7703090253 Renault 7703090313 Automotive Compatibility Renault 11 11 06/1986 => 06/1989 Train arrière Droit,Gauche Renault 19 19 => - - Renault 19 19 => Train arrière Gauche Renault 19 19 08/1990 => 10/1995 Train arrière Gauche,Droit Renault 19 19 04/1991 => 03/1992 Train arrière Droit,Gauche Renault 19 - L538 PHASE II Saloon 19 - L538 PHASE II Saloon => - - Renault 19 19 1 => - - Renault 19 19 1 => Train arrière Gauche Renault 19 19 1 => Train avant,Train arrière Droit,Gauche Renault 19 19 1 06/1988 => 03/1992 Train arrière Droit,Gauche Renault 19 19 2 => - - Renault 19 19 2 04/1992 => 09/1995 Train avant,Train arrière Droit,Gauche Renault 19 19 2 04/1992 => 10/1995 Train arrière Droit,Gauche Renault 19 I Chamade 19 I Chamade => Train arrière Gauche Renault 19 II 19 II => Train arrière Gauche Renault 19 II Chamade 19 II Chamade => Train arrière Gauche Renault 5 5 => - - Renault 9 9 => Train arrière Gauche Renault 9 9 06/1986 => 08/1988 Train arrière Gauche,Droit Renault Clio CLIO I => - - Renault Clio CLIO I => Train arrière,Train avant Gauche,Droit Renault Clio CLIO I 08/1990 => 01/1998 Train arrière Droit,Gauche Renault Clio CLIO I 08/1990 => 01/1998 Train arrière Gauche,Droit Renault Clio CLIO I 08/1990 => 01/1998 Train avant,Train arrière Gauche,Droit Renault CLIO II CLIO II => - - Renault CLIO II CLIO II => Train arrière Gauche Renault CLIO II CLIO II => Train arrière,Train avant Gauche,Droit Renault CLIO II CLIO II 03/2001 => 03/2007 Train arrière Droit,Gauche Renault CLIO II CLIO II 03/2001 => 04/2009 Train avant,Train arrière Droit,Gauche Renault CLIO II CLIO II 03/2001 => 12/2010 Train arrière Gauche,Droit Renault Clio Clio => - - Renault Clio Clio => Train arrière Gauche Renault Clio Clio 03/2001 => 06/2006 Train arrière Droit,Gauche Renault Clio Clio 03/2001 => 08/2008 Train arrière Gauche,Droit Renault LODGY LODGY => Train arrière Gauche Renault LOGAN I LOGAN I => Train arrière Gauche Renault Logan Logan => Train arrière Gauche Renault MEGANE I MEGANE I => Train arrière Gauche Renault MEGANE I MEGANE I 10/1995 => 01/2003 Train avant,Train arrière Droit,Gauche Renault MEGANE I MEGANE I 01/1999 => 01/2003 Train arrière Droit,Gauche Renault Megane Megane => - - Renault Megane Megane => Train arrière Gauche Renault Megane Megane 01/1999 => 09/2001 Train arrière Gauche,Droit Renault Sandero SANDERO I => Train arrière Gauche Renault SUPER 5 SUPER 5 06/1984 => 07/1990 Train avant,Train arrière Droit,Gauche Renault SUPER 5 SUPER 5 05/1986 => 07/1990 Train arrière Droit,Gauche Renault SYMBOL THALIA THALIA SYMBOL SYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => - - Renault SYMBOL THALIA THALIA SYMBOL SYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I 03/2001 => 08/2008 Train arrière Droit,Gauche Renault Sandero Stepway Sandero Stepway => Train arrière Gauche Renault THALIA III THALIA III => Train arrière Gauche Renault THALIA SYMBOL THALIA SYMBOL => Train arrière Gauche Renault THALIA SYMBOL THALIA SYMBOL 03/2001 => 08/2008 Train arrière Droit,Gauche Renault TWIZY TWIZY => Train arrière Gauche