• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R155.25 - SNR

R155.25

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • TGB.12096.S43
  • Bouchon
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Largeur 154 mm
Diamètre interieur 125 mm
Avec codeur roue dentée1
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)92
Diamètre extérieur 1 (roue)133 mm
Nombre de trous jante5
Poids2,066 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7700787639

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenault2121 105/1987 => 02/1992Train arrièreGauche,DroitRenault2121 2 => Train arrièreGauche,Droit