L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce produit remplace les références suivantes :- R155.18 - SNR
- R155.39 - SNR
Ce kit contient les articles suivants
- TGB.12095.S44
- Ecrou
- Bouchon
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | TGB |
| Largeur 1 | 54 mm |
| Diamètre interieur 1 | 25 mm |
| Poids | 2,005 kg |
| Nombre de trous jante | 4 |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 133 mm |
OE Equivalents
Renault7704002262Renault7704002263Automotive Compatibility
Alfa RomeoF11F1106/1983 => 11/1985Train arrièreGauche,DroitChrysler300C300C 206/1983 => 11/1985Train arrièreGauche,DroitRenault181806/1980 => 11/1985Train arrièreGauche,DroitRenault1818 101/1979 => 09/1986Train arrièreGauche,DroitRenault1818 201/1979 => 09/1986Train arrièreGauche,DroitRenault1818 202/1984 => 11/1985Train arrièreDroit,GaucheRenault212105/1986 => 02/1992Train arrièreGauche,DroitRenault21 - L48K/L48S Saloon21 - L48K/L48S Saloon => --Renault2121 1 => --Renault2121 102/1986 => 07/1995Train arrièreGauche,DroitRenault2121 2 => Train arrièreGauche,DroitRenault2525 108/1983 => 11/1992Train arrièreGauche,DroitRenault2525 208/1983 => 11/1992Train arrièreGauche,DroitRenaultClioCLIO III12/2007 => 03/2009Train avantDroit,GaucheRenaultClioClio10/1995 => 01/1998Train arrièreGauche,DroitRenaultESPACEESPACE => Train arrièreGaucheRenaultESPACEESPACE I08/1984 => 12/1990Train arrièreDroit,GaucheRenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996Train arrièreDroit,GaucheRenaultEXPRESSEXPRESS I => Train arrièreDroit,GaucheRenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985Train arrièreDroit,GaucheRenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985Train arrièreGauche,DroitRenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMEGANE IMEGANE I => Train arrièreGaucheRenaultMEGANE IMEGANE I => Train arrièreGauche,DroitRenaultMEGANE IMEGANE I04/1998 => 01/2002Train arrièreDroit,GaucheRenaultMeganeMegane => Train arrièreGaucheRenaultMeganeMegane09/1996 => 06/1998Train arrièreGauche,DroitRenaultMegane I Kombi vanMegane I Kombi van => Train arrièreGaucheRenaultMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicleMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultSAFRANESAFRANE 104/1992 => 08/1996Train arrièreGauche,DroitRenaultScenicScenic => Train arrièreGaucheRenaultScenic - JA15/JA2B/JA2C PHASE I Multi purpose vehicleScenic - JA15/JA2B/JA2C PHASE I Multi purpose vehicle => --