L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- TGB.12095.S47
- Ecrou
- Bouchon
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Type de roulement | TGB |
| Largeur 1 | 54 mm |
| Diamètre interieur 1 | 25 mm |
| Poids | 2,114 kg |
| Avec codeur roue dentée | 1 |
| Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission) | 30 |
| Nombre de trous jante | 4 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 133 mm |