L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce produit remplace la référence suivante : Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | GB |
| Largeur 1 | 38 mm |
| Diamètre interieur 1 | 40 mm |
| Poids | 1,045 kg |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 84 mm |
| Couple de serrage 1 | 250 N-m |
OE Equivalents
Renault7701205780Renault7701466803Renault7701467860Automotive Compatibility
RenaultLAGUNALAGUNA => 08/1998Train avantGaucheRenaultLAGUNALAGUNA12/1994 => 12/1995Train avantDroit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA I => 08/1998Train avantGaucheRenaultLAGUNALAGUNA I => 08/1998Train avantGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA I => --RenaultMEGANE IMEGANE I => 03/1995Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANE IMEGANE I => 08/1998Train avantGauche,DroitRenaultMeganeMegane => 08/1998Train avantGaucheRenaultMeganeMegane09/1996 => 05/1998Train avantGauche,DroitRenaultMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicleMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultSAFRANESAFRANE08/1992 => 08/1996Train avantGauche,DroitRenaultSAFRANESAFRANE 1 => 08/1998Train avantGauche,DroitRenaultSAFRANESAFRANE 2 => 08/1998Train avantGauche,Droit