L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- GB 40300 S03
- Circlip
- Ecrou
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Type de roulement | GB |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Largeur 1 | 39 mm |
| Diamètre interieur 1 | 45 mm |
| Poids | 1,155 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 88 mm |
| Couple de serrage 1 | 305 N-m |