L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- TGB.12933.S03
- Bouchon
- Ecrou
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Type de roulement | TGB |
| Largeur 1 | 74 mm |
| Diamètre interieur 1 | 30 mm |
| Poids | 2,398 kg |
| Position d'assemblage | Train arrière |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 132 mm |
| Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission) | 44 |
| Avec codeur roue dentée | 1 |
| Couple de serrage 1 | 170 N-m |
| Nombre de trous jante | 5 |