Référence R155.63
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- FC 40570 S06
- Bouchon
- Ecrou
- Circlip
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | FC |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 52 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 25 mm |
| Largeur 1 (roue) | 37 mm |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Couple de serrage 1 | 175 N-m |
| Poids | 0,51 kg |
OE Equivalents
Nissan43210-AX000Renault6001547700Dacia6001548986Renault7701208767Renault7701462217Renault7701465735Renault7703090253Renault7703090433Dacia, Renault8660001818Renault8660001871Automotive Compatibility
CitroenC4C404/1992 => 01/2014Train arrièreDroit,GaucheDaciaLOGANLOGAN I => 01/2014Train arrièreDroit,GaucheDaciaLOGANLOGAN I => 01/2014Train arrièreGauche,DroitDaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012Train arrièreDroit,GaucheDaciaSANDEROSANDERO I => 01/2014Train arrièreDroit,GaucheDaciaSANDEROSANDERO I => 01/2014Train arrièreGauche,DroitDaciaSANDEROSANDERO II => 03/2017--NissanMICRAMICRA III => --NissanMICRAMICRA III12/2002 => 03/2011Train arrièreGauche,DroitNissanMICRAMicra12/2002 => 12/2006Train arrièreDroit,GaucheNissanNOTENOTE08/2005 => 03/2009Train arrièreGauche,DroitNissanNOTENOTE I => --NissanNOTENOTE I08/2005 => 05/2012Train arrièreGauche,DroitRenault111106/1982 => 01/2014Train arrièreGauche,DroitRenault1919 => Train arrièreGaucheRenault191906/1988 => 01/2014Train arrièreGauche,DroitRenault191908/1990 => 01/2014Train arrièreDroit,GaucheRenault1919 1 => 01/2014Train arrièreGauche,DroitRenault1919 1 => Train arrièreGaucheRenault1919 2 => 01/2014Train arrièreGauche,DroitRenault19 I Chamade19 I Chamade => Train arrièreGaucheRenault19 II19 II => Train arrièreGaucheRenault19 II Chamade19 II Chamade => Train arrièreGaucheRenault5505/1987 => 11/1996Train arrièreDroit,GaucheRenault5508/1990 => 01/2014Train arrièreGauche,DroitRenault99 => Train arrièreGaucheRenault9909/1981 => 01/2014Train arrièreGauche,DroitRenault9906/1986 => 11/1988Train arrièreDroit,GaucheRenaultCLIOCLIO => Train arrièreGaucheRenaultCLIOCLIO05/1990 => 01/2014Train arrièreGauche,DroitRenaultCLIOCLIO12/1997 => 01/2014Train arrièreDroit,GaucheRenaultCLIOCLIO I => 01/2014Train arrièreDroit,GaucheRenaultCLIOCLIO I => 01/2014Train arrièreGauche,DroitRenaultCLIO IICLIO II => 01/2014Train arrièreDroit,GaucheRenaultCLIO IICLIO II => Train arrièreGaucheRenaultCLIO IICLIO II03/2001 => 11/2003Train arrièreGauche,DroitRenaultCLIOCLIO III => 01/2014Train arrièreDroit,GaucheRenaultCLIOCLIO III => 09/2016Train arrièreGauche,DroitRenaultCLIO IVCLIO IV => 09/2016Train arrièreDroit,GaucheRenaultCLIO IVCLIO IV => 09/2016Train arrièreGauche,DroitRenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => Train arrièreGaucheRenaultCLIO VCLIO V => 03/2017--RenaultLOGANLOGAN08/2004 => 12/2010Train arrièreDroit,GaucheRenaultLOGANLOGAN08/2004 => 01/2014Train arrièreGauche,DroitRenaultLOGAN ILOGAN I => 01/2014Train arrièreDroit,GaucheRenaultLOGAN ILOGAN I09/2006 => 01/2014Train arrièreGauche,DroitRenaultMEGANEMEGANE => Train arrièreGaucheRenaultMEGANEMEGANE08/1996 => 01/2014Train arrièreDroit,GaucheRenaultMEGANEMEGANE10/2000 => 07/2002Train arrièreGauche,DroitRenaultMEGANE IMEGANE I => 01/2014Train arrièreDroit,GaucheRenaultMEGANE IMEGANE I => 01/2014Train arrièreGauche,DroitRenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II EstateMEGANE II Estate => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMODUSMODUS12/2008 => 01/2014Train arrièreDroit,GaucheRenaultMODUSMODUS 1 => 01/2014Train arrièreDroit,GaucheRenaultMODUSMODUS 1 => 01/2014Train arrièreGauche,DroitRenaultMODUSMODUS 2 => 01/2014Train arrièreDroit,GaucheRenaultMODUSMODUS 2 => 01/2014Train arrièreGauche,DroitRenaultSANDEROSANDERO I => 01/2014Train arrièreGauche,DroitRenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY => Train arrièreGaucheRenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY05/2008 => 01/2014Train arrièreGauche,DroitRenaultSANDERO/STEPWAY ISANDERO/STEPWAY I => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultSUPER 5SUPER 5 => 01/2014Train arrièreGauche,DroitRenaultSUPER 5SUPER 506/1985 => 01/2014Train arrièreDroit,GaucheRenaultTHALIA IIITHALIA III => Train arrièreGaucheRenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => Train arrièreGaucheRenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL03/2001 => 11/2012Train arrièreDroit,GaucheRenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL09/2008 => 11/2012Train arrièreGauche,DroitRenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I => 01/2014Train arrièreGauche,DroitRenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II => 01/2014Train arrièreDroit,GaucheRenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II => 01/2014Train arrièreGauche,DroitRenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2008 => 01/2014Train arrière,Train avantGauche,DroitRenaultTWINGOTWINGO I => 01/2014Train arrièreDroit,GaucheRenaultTWINGOTWINGO I => 01/2014Train arrièreGauche,DroitRenaultTWINGOTWINGO II => 01/2014Train arrièreDroit,GaucheRenaultTWINGOTWINGO II => 01/2014Train arrièreGauche,DroitRenaultTWIZYTWIZY => Train arrièreGaucheRenaultTWIZYTWIZY02/2012 => 01/2014Train avantDroit,Gauche