L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- FC.40918.S02
- Rondelle
- Circlip
- Ecrou
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | FC |
| Largeur 1 | 48 mm |
| Diamètre interieur 1 | 49 mm |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Poids | 1,21 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 84 mm |
| Couple de serrage 1 | 480 N-m |
OE Equivalents
Opel4501154R.V.I., Renault7701205416Vauxhall, Opel9161454Automotive Compatibility
OpelMOVANOMOVANO I => Train avantDroit,GaucheOpelMOVANOMOVANO I => Train avantGauche,DroitRenaultMASCOTTMASCOTT 106/1999 => 02/2000Train avantGauche,DroitRenaultMasterMASTER II => 06/2000Train avantDroit,GaucheRenaultMasterMASTER II => 06/2000Train avantGauche,DroitVauxhallMOVANOMOVANO09/1998 => 09/2001Train avantDroit,GaucheVauxhallMOVANOMOVANO09/1998 => 09/2001Train avantGauche,DroitVauxhallMOVANOMOVANO I => Train avantDroit,GaucheVauxhallMOVANOMOVANO I => Train avantGauche,Droit