L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- XGB 40575 S02 P
- Porte capteur
- Ecrou
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | XGB |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 86 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 45 mm |
| Largeur 1 (roue) | 39 mm |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Poids | 1,055 kg |
OE Equivalents
Renault, Nissan40210-00Q0FRenault, Nissan40210-00QAENissan, Renault40210-00QAFRenault402106566ROpel4408668Opel4408669Nissan, Renault77012-06847Renault7701206848Vauxhall, Opel91160086Opel, Vauxhall91160087Automotive Compatibility
Nissan1400 BAKKIE1400 BAKKIE => Train avantGaucheNissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 08/2006Train avantDroitNissanPick UpPick Up => Train avantGaucheNissanURVAN BusURVAN Bus => Train avantGaucheNissanURVAN VanURVAN Van => Train avantGaucheNissanUrvanUrvan => Train avantGaucheOpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006Train avantDroit,GaucheOpelVIVAROVIVARO I => Train avantDroit,GaucheOpelVIVAROVIVARO I => Train avantGauche,DroitRenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 10/2002Train avantDroitRenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 10/2002Train avantDroit,GaucheRenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 10/2002Train avantGauche,DroitVauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006Train avantGauche,DroitVauxhallVIVAROVIVARO04/2003 => 05/2006Train avantDroit,GaucheVauxhallVIVAROVIVARO I07/2001 => 11/2010Train avantDroit,GaucheVauxhallVIVAROVIVARO I07/2001 => 11/2010Train avantGauche,Droit