L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- GB.40575.S02
- Ecrou
- Porte capteur
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | GB |
| Position d'assemblage | Train avant |
| Poids | 1,045 kg |
| Largeur 1 | 39 mm |
| Diamètre interieur 1 | 45 mm |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 86 mm |
OE Equivalents
Renault, Nissan40210-00QAERenault, Nissan40210-00QAFRenault402106566ROpel4408668Opel4408669Nissan, Renault77012-06847Renault7701206848Opel, Vauxhall91160086Vauxhall, Opel91160087Automotive Compatibility
Nissan1400 BAKKIE1400 BAKKIE => Train avantGaucheNissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 11/2002Train avantDroitNissanPick UpPick Up => Train avantGaucheNissanURVAN BusURVAN Bus => Train avantGaucheNissanURVAN VanURVAN Van => Train avantGaucheNissanUrvanUrvan => Train avantGaucheOpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006Train avantGauche,DroitOpelVIVAROVIVARO I => --OpelVIVAROVIVARO I => Train avantDroit,GaucheOpelVIVAROVIVARO I => Train avantGauche,DroitRenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 10/2002Train avantDroit,GaucheRenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 10/2002Train avantGauche,DroitVauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006Train avantDroit,GaucheVauxhallVIVAROVIVARO04/2003 => 05/2006Train avantGauche,DroitVauxhallVIVAROVIVARO I07/2001 => 11/2010Train avantDroit,GaucheVauxhallVIVAROVIVARO I07/2001 => 11/2010Train avantGauche,Droit