Kits de roulement de roue

R155.76 - SNR

R155.76

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • R155.93 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • XGB 41930
  • Circlip
  • Porte capteur
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXGB
Largeur 139 mm
Diamètre interieur 142 mm
Poids0,855 kg
Avec codeur bague magnétique1
Position d'assemblageAvant gauche
Couple de serrage 1280 N-m
Diamètre extérieur 1 (roue)77 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7701207676Renault, Dacia7701210111

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaciaSANDEROSANDERO II12/2007 => 10/2020Train avantGauche,DroitRenaultCAPTUR ICAPTUR I => Train avantGaucheRenaultClioCLIO III => --RenaultClioCLIO III08/2005 => 10/2020Train avantDroit,GaucheRenaultDOKKERDOKKER => Train avantGaucheRenaultGRANDGRAND12/2007 => 10/2009Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II => Train avantGaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II02/2004 => 10/2020Train avantGauche,DroitRenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => Train avantGaucheRenaultMODUSMODUS 112/2007 => 10/2020Train avantGauche,DroitRenaultMODUSMODUS 212/2007 => 07/2011Train avantGauche,DroitRenaultMODUSMODUS 212/2007 => 10/2020Train avantDroit,GaucheRenaultMeganeMegane => --RenaultMeganeMegane => Train avantGaucheRenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => Train avantGaucheRenaultScenicSCENIC II12/2007 => 10/2020Train avantDroit,GaucheRenaultScenicSCENIC II12/2007 => 10/2020Train avantGauche,DroitRenaultSandero - B8A0 HatchbackSandero - B8A0 Hatchback => --RenaultSandero - B8A4 HatchbackSandero - B8A4 Hatchback => --RenaultSandero - B8J8 HatchbackSandero - B8J8 Hatchback => --RenaultSandero - B8JH HatchbackSandero - B8JH Hatchback => --RenaultScenicScenic12/2007 => 03/2009Train avantGauche,DroitRenaultScenicScenic12/2007 => 10/2009Train avantDroit,GaucheRenaultTWINGOTWINGO II12/2007 => 10/2020Train avantGauche,DroitRenaultWINDWIND12/2007 => 10/2020Train avantGauche,Droit