• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R155.77 - SNR

R155.77

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • R155.85 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.40858.S03
  • Circlip
  • Ecrou
  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementFC
Largeur 145 mm
Diamètre interieur 125 mm
Poids0,68 kg
Position d'assemblageArrière gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)55 mm
Couple de serrage 1175 N-m

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaciaSANDEROSANDERO09/2012 => 11/2015Train arrièreGauche,DroitDaciaSANDEROSANDERO II => Train arrièreGauche,DroitDaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 11/2016Train arrièreDroit,GaucheRenaultCLIO IICLIO II05/2009 => 11/2012Train arrièreDroit,GaucheRenaultCLIO IICLIO II05/2009 => 11/2012Train arrièreGauche,DroitRenaultClioCLIO III => Train arrièreDroit,GaucheRenaultClioCLIO III => Train arrièreGauche,DroitRenaultClioClio => --RenaultClioClio => Train arrièreGaucheRenaultClioClio08/2005 => 09/2012Train arrièreGauche,DroitRenaultClioClio08/2005 => 11/2012Train arrièreDroit,GaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II => Train arrièreDroit,GaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II => Train arrièreGaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II => Train arrièreGauche,DroitRenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => Train arrièreGaucheRenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010Train arrièreGauche,DroitRenaultMODUSMODUS 1 => Train arrièreGauche,DroitRenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012Train arrièreDroit,GaucheRenaultMODUSMODUS 2 => Train arrièreDroit,GaucheRenaultMODUSMODUS 2 => Train arrièreGauche,DroitRenaultMeganeMegane => Train arrièreGaucheRenaultMeganeMegane08/2002 => 09/2008Train arrièreGauche,DroitRenaultMeganeMegane08/2005 => 09/2008Train arrièreDroit,GaucheRenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => Train arrièreGaucheRenaultSandero StepwaySandero Stepway09/2012 => 11/2016Train arrièreDroit,GaucheRenaultSandero StepwaySandero Stepway09/2016 => Train arrièreGauche,DroitRenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => Train arrièreGaucheRenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 09/2014Train arrièreGauche,Droit