L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- FC.41288.S04
- Bouchon
- Circlip
- Ecrou
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | FC |
| Largeur 1 | 48 mm |
| Diamètre interieur 1 | 25 mm |
| Poids | 0,692 kg |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 55 mm |
| Couple de serrage 1 | 220 N-m |
OE Equivalents
Renault8660001823Automotive Compatibility
RenaultFluenceFLUENCE 1 => --RenaultFluenceFLUENCE 1 => Train arrièreGaucheRenaultFluenceFLUENCE 2 => Train arrièreGaucheRenaultFluenceFluence => Train arrièreGaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II => Train arrièreDroit,GaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II => Train arrièreGaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2003 => 09/2008Train arrièreGauche,DroitRenaultMEGANE II EstateMEGANE II Estate => --RenaultMEGANE II EstateMEGANE II Estate => Train arrièreGaucheRenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => Train arrièreGaucheRenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE III => Train arrièreGaucheRenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMeganeMegane => --RenaultMeganeMegane => Train arrièreGaucheRenaultMegane - LM0S/LM23/LM2G/LM2N PHASE II SaloonMegane - LM0S/LM23/LM2G/LM2N PHASE II Saloon => --RenaultScenicSCENIC II => Train arrièreDroit,GaucheRenaultScenicSCENIC II04/2005 => 03/2009Train arrièreGauche,DroitRenaultScenicScenic04/2003 => 10/2009Train arrièreDroit,Gauche