Kits de roulement de roue

R155.80 - SNR

R155.80

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XGB.41371.R00
  • Circlip
  • Porte capteur
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXGB
Largeur 137 mm
Diamètre interieur 137 mm
Poids0,756 kg
Position d'assemblageAvant gauche
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)44
Avec codeur bague magnétique1
Diamètre extérieur 1 (roue)72 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceDacia, Renault6001547686Renault8660001996

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaciaLOGANLOGAN09/2006 => 03/2007Train avantDroit,GaucheDaciaLOGANLOGAN I => 03/2007Train avantDroit,GaucheDaciaLOGANLOGAN I => 03/2007Train avantGauche,DroitRenaultLODGYLODGY => 03/2007Train avantGaucheRenaultLOGAN ILOGAN I => 03/2007Train avantDroit,GaucheRenaultLOGAN ILOGAN I => 03/2007Train avantGaucheRenaultLOGAN ILOGAN I => 03/2007Train avantGauche,DroitRenaultLoganLogan08/2004 => 03/2007Train avantGauche,DroitRenaultLoganLogan09/2006 => 03/2007Train avantDroit,GaucheRenaultLogan - LS09/LS0V/LS1V SaloonLogan - LS09/LS0V/LS1V Saloon => --RenaultLogan - LS0R/LS1G/LS1R SaloonLogan - LS0R/LS1G/LS1R Saloon => --RenaultLogan - LS0T/LS16/LS1A/LS1U SaloonLogan - LS0T/LS16/LS1A/LS1U Saloon => --RenaultSanderoSANDERO I => 03/2007Train avantGaucheRenaultSandero StepwaySandero Stepway => 03/2007Train avantGauche