L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- XGB 40550 S03 P
- Circlip
- Ecrou
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Largeur 1 | 39 mm |
| Diamètre interieur 1 | 45 mm |
| Position d'assemblage | Train avant |
| Poids | 0,97 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 83 mm |
OE Equivalents
Renault402101877RAutomotive Compatibility
RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE III => Train avantGaucheRenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 08/2015Train avantDroit,GaucheRenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2016Train avantDroitRenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2016Train avantGauche,DroitRenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMeganeMegane => Train avantGaucheRenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016Train avantDroitRenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016Train avantDroit,GaucheRenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016Train avantGauche,DroitRenaultScenicScenic => --RenaultScenicScenic => Train avantGaucheSeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016Train avantDroit