Kits de roulement de roue

R156.04 - SNR

R156.04

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GB10800
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,873 kg
Largeur 138 mm
Diamètre interieur 140 mm
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)80 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceCitroen, Peugeot, Talbot0017540300

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementTalbot1307-15101307-151007/1977 => 05/1981Train avantDroit,GaucheTalbot1307-15101307-151007/1977 => 05/1981Train avantGauche,DroitTalbotHORIZONHORIZON12/1977 => 11/1985Train avantDroit,GaucheTalbotHORIZONHORIZON12/1977 => 11/1985Train avantGauche,DroitTalbotMATRAMATRA06/1977 => 06/1979Train arrière,Train avantGauche,DroitTalbotMATRAMATRA06/1979 => 05/1980Train arrière,Train avantDroit,GaucheTalbotSIMCASIMCA08/1974 => 06/1981Train avantDroit,GaucheTalbotSIMCASIMCA06/1979 => 11/1981Train avantGauche,DroitTalbotSOLARASOLARA03/1980 => 11/1982Train avantGauche,DroitTalbotSOLARASOLARA03/1980 => 11/1984Train avantDroit,Gauche