L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- GB.12399.R07
- Ecrou (x5)
- Vis
- Circlip (x2)
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 | 37 mm |
| Diamètre interieur 1 | 39 mm |
| Poids | 0,963 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 75 mm |
OE Equivalents
Audi893498625Audi893498625AAudi893498625BAudi893498625DAudi8A0498625Audi8A0498625EAutomotive Compatibility
Audi808008/1986 => 06/1990Train arrière,Train avantDroit,GaucheAudi808008/1986 => 05/1995Train avantDroit,GaucheAudi8080 III => --Audi8080 III07/1986 => 07/1991Train avantGauche,DroitAudi8080 III08/1986 => 07/1991Train avantDroit,GaucheAudi8080 III08/1986 => 08/1991Train arrière,Train avantDroit,GaucheAudi8080 III08/1986 => 08/1991Train avant,Train arrièreGauche,DroitAudi8080 III02/1990 => 08/1991Train arrière,Train avantGauche,DroitAudi8080 IV08/1991 => 05/1995Train avantGauche,DroitAudi8080 IV08/1991 => 06/1995Train avantDroit,GaucheAudi909007/1988 => 11/1991Train avantGauche,DroitAudi9090 I07/1984 => 06/1989Train avantDroit,GaucheAudi9090 II03/1987 => 11/1991Train avantDroit,GaucheAudi9090 II03/1987 => 11/1991Train avantGauche,DroitAudi9090 II05/1988 => 08/1991Train arrièreGauche,DroitAudi9090 II05/1988 => 11/1991Train avant,Train arrièreGauche,DroitAudiA4A406/1995 => 10/2000--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiCabrioletCABRIOLET 205/1991 => 07/2000Train avantGauche,DroitAudiCoupeCOUPE 110/1988 => 06/1994Train arrièreGauche,DroitAudiCoupeCOUPE 110/1988 => 12/1995Train avantGauche,DroitAudiCoupeCOUPE 107/1989 => 06/1990Train avantDroit,GaucheAudiCoupeCOUPE 210/1988 => 04/1995Train arrièreGauche,DroitAudiCoupeCOUPE 207/1989 => 12/1995Train avantGauche,DroitAudiCabrioletCabriolet04/1995 => 06/1996Train avantDroit,GaucheAudiCoupeCoupe10/1988 => 06/1991Train arrière,Train avantDroit,GaucheAudiCoupeCoupe07/1989 => 06/1990Train avantDroit,GaucheAudiGTGT 210/1988 => 06/1991Train avantGauche,DroitVolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPASSAT IV04/1997 => 07/2000Train arrièreGauche,DroitVolkswagenPassatPASSAT IV04/1997 => 04/2005Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenPassatPassat => Train arrièreGaucheVolkswagenPassatPassat08/1999 => 04/2005Train arrièreDroit,Gauche