Kits de roulement de roue

R157.27 - SNR

R157.27

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bouchon
  • Roulements de roue unitaires
  • Vis

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Couple de serrage 1200 N-m
Type de roulementTGB
Position d'assemblageTrain arrière
Largeur 169 mm
Diamètre interieur 132 mm
Angle de serrage180 °
Avec codeur roue dentée1
Diamètre extérieur 1 (roue)130 mm
Nombre de trous jante5
Poids2,495 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceAudi8E0598611Audi8E0598611ASeat, Audi8E0598611B

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAUDI (FAW)A4 B6A4 B6 => --AUDI (FAW)A4 B7A4 B7 => --AudiA4A403/2001 => 04/2006Train arrièreGauche,DroitAudiA4A406/2001 => 05/2002Train arrièreDroit,GaucheAudiA4A4 II => --AudiA4A4 II => Train arrièreDroit,GaucheAudiA4A4 II => Train arrièreGauche,DroitSeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2012Train arrièreDroit,GaucheSeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2012Train arrièreGauche,Droit