R157.31 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Nombre de trous jante | 5 |
| Type de roulement | TGB |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission) | 48 |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 120 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 28 mm |
| Largeur 1 (roue) | 63 mm |
| Poids | 1,717 kg |
OE Equivalents
Volkswagen6QD501611Automotive Compatibility
AudiA1A1 I => Train arrièreDroit,GaucheAudiA1A1 I04/2010 => Train arrièreGauche,DroitAudiA1 SportbackA1 Sportback => --AudiA2A2 => Train arrièreDroit,GaucheSeatCORDOBACORDOBA03/2003 => 10/2009Train arrièreDroit,GaucheSeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009Train arrièreDroit,GaucheSeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009Train arrièreGauche,DroitSeatIBIZAIBIZA03/2003 => 04/2015Train arrièreDroit,GaucheSeatIBIZAIBIZA08/2008 => 12/2016Train arrièreGauche,DroitSeatIBIZAIBIZA III08/2001 => 10/2009Train arrièreDroit,GaucheSeatIBIZAIBIZA III08/2001 => 10/2009Train arrièreGauche,DroitSeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 04/2015Train arrièreDroit,GaucheSeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 12/2016Train arrièreGauche,DroitSkodaFabiaFABIA I07/1999 => 11/2007Train arrièreDroit,GaucheSkodaFabiaFABIA I07/1999 => 11/2007Train arrièreGauche,DroitSkodaFABIA IIFABIA II11/2006 => 11/2014Train arrièreDroit,GaucheSkodaFABIA IIFABIA II11/2006 => 11/2014Train arrièreGauche,DroitSkodaFabiaFABIA III => --SkodaFabiaFABIA III07/2014 => 06/2018Train arrièreGauche,DroitSkodaFabiaFabia => Train arrièreGaucheSkodaFabiaFabia12/2014 => 06/2018Train arrièreGauche,DroitSkodaFabiaFabia12/2014 => Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenFOX HatchbackFOX Hatchback => --VolkswagenFoxFox10/2004 => 10/2011Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 10/2009Train arrièreGauche,DroitVolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 04/2014Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenPOLO IV SaloonPOLO IV Saloon => Train arrièreGaucheVolkswagenPOLO PLAYAPOLO PLAYA => Train arrièreGaucheVolkswagenPOLO VPOLO V => Train arrièreGaucheVolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 09/2017Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 09/2017Train arrièreGauche,DroitVolkswagenPOLO V SaloonPOLO V Saloon => Train arrièreGaucheVolkswagenPoloPolo => Train arrièreGaucheVolkswagenPoloPolo08/2002 => 10/2015Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenPoloPolo06/2014 => 09/2017Train arrièreGauche,Droit