Kits de roulement de roue

R157.40 - SNR

R157.40

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XBGB 40536 R02
  • Vis (x5)
  • Element divers

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementBGB
Avec codeur bague magnétique1
Largeur 140 mm
Diamètre interieur 145 mm
Poids1,675 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)84 mm
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)48
Position d'assemblageAvant gauche
Nombre de trous jante4

OE Equivalents

FabricantRéférenceAudi4E0407625EAudi4F0498625

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAUDI (FAW)A6L C6A6L C6 => --AudiA6A609/2008 => 07/2011Train avantGauche,DroitAudiA6A604/2009 => 02/2011Train avantDroit,GaucheAudiA6A6 II03/2004 => 04/2006Train avantDroitAudiA6A6 III => Train avantGauche,DroitAudiA6A6 III03/2004 => 07/2011Train avantDroit,GaucheAudiA6A6 III06/2004 => 07/2011Train avantDroitAudiR8R8 I03/2007 => 06/2015Train avantDroit,GaucheAudiR8R8 I03/2007 => 06/2015Train avantGauche,Droit