L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- XBGB 40536 R02
- Element divers
- Vis (x5)
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 | 40 mm |
| Diamètre interieur 1 | 45 mm |
| Poids | 1,698 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 84 mm |
| Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission) | 48 |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Nombre de trous jante | 4 |
OE Equivalents
Audi4E0407625EAudi4E0498625AAudi4E0598625AAutomotive Compatibility
AudiA6A609/2008 => 02/2011Train arrièreGauche,DroitAudiA6A609/2008 => 07/2011Train arrièreDroit,GaucheAudiA6A6 III09/2008 => 07/2011Train arrièreDroitAudiA8A806/2003 => 05/2005Train arrière,Train avantGauche,DroitAudiA8A806/2003 => 04/2006Train arrièreGauche,DroitAudiA8A805/2010 => 12/2017Train arrièreDroit,GaucheAudiA8 D3A8 D3 => --AudiA8 D4A8 D4 => --AudiA8A8 II10/2002 => 06/2010Train avant,Train arrièreDroit,GaucheAudiA8A8 II10/2002 => 03/2014Train arrière,Train avantDroit,GaucheAudiA8A8 II06/2003 => 06/2010Train arrièreDroit,GaucheAudiA8A8 III10/2009 => 12/2017Train arrièreDroit