Kits de roulement de roue

R157.50 - SNR

R157.50

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Vis
  • Rondelle
  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Largeur 170 mm
Position d'assemblageTrain arrière
Diamètre extérieur 1 (roue)142 mm
Poids2,452 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAUDI (FAW)A6L C7A6L C7 => --AudiA6A602/2011 => 03/2015Train arrièreDroit,GaucheAudiA6 C7 AvantA6 C7 Avant => --AudiA6A6 III01/2011 => 03/2015Train arrièreDroitAudiA6A6 IV => Train arrièreDroit,GaucheAudiA6A6 IV10/2010 => 03/2015Train arrièreGauche,DroitAudiA6A6 IV11/2011 => Train arrièreDroitAudiA6A6 IV11/2013 => 03/2015Train arrière,Train avantDroit,GaucheAudiA6A6 IV11/2013 => 03/2015Train arrière,Train avantGauche,DroitAudiA7A7 I10/2010 => 04/2018Train arrièreDroit,GaucheAudiA7A7 I06/2014 => 10/2015Train arrièreDroitAudiA7 SportbackA7 Sportback => --AudiQ5Q5 => --AudiQ5Q5 I10/2010 => 08/2012Train arrièreDroitAudiQ5Q5 I10/2010 => 04/2017Train arrièreDroit,Gauche