• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R157.53 - SNR

R157.53
Référence R157.53

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Vis (x5)
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Avec codeur bague magnétique1
Largeur 142 mm
Diamètre extérieur 1112 mm
Type de roulementBGB
Diamètre interieur 161 mm
Position d'assemblageAvant gauche
Poids2,11 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceAudi4M0407625CVolkswagen, Audi4M0407625DVolkswagen, Audi4M0407625F

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiE-TRONE-TRON08/2018 => Train avantDroit,GaucheAudiQ7Q7 II => Train avantGauche,DroitAudiQ7Q7 II07/2015 => Train avantDroitAudiQ8Q801/2018 => Train avantGauche,DroitAudiQ8Q803/2019 => Train avantDroit,GaucheAudiQ8Q8 1 => Train avantGauche,DroitAudiQ8Q8 201/2018 => Train avantDroitVolkswagenTOUAREGTOUAREG10/2017 => Train avantDroit,GaucheVolkswagenTOUAREGTOUAREG10/2017 => Train avantGauche,DroitVolkswagenTOUAREGTOUAREG III10/2017 => Train avantDroit,GaucheVolkswagenTOUAREGTOUAREG III10/2017 => Train avantGauche,Droit