Référence R158.24
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Avant gauche |
| Type de roulement | GB |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 72 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 34 mm |
| Largeur 1 (roue) | 33 mm |
| Poids | 0,696 kg |
OE Equivalents
Fiat46528566Fiat, Lancia46773659Lancia, Fiat5890989Lancia, Fiat5890990Lancia, Fiat71714468Fiat71714470Fiat7555466Automotive Compatibility
FiatBRAVABRAVA I => --FiatBRAVOBRAVO I => --FiatLINEALINEA => Train avantGaucheFiatLINEALINEA06/2007 => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatMARENGOMARENGO => --FiatPUNTOPUNTO I => --FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 05/2003--FiatTEMPRATEMPRA => --FiatTEMPRATEMPRA => Train avantGaucheFiatTEMPRATEMPRA02/1993 => 07/1996Train avantGauche,DroitFiatTEMPRATEMPRA 110/1989 => 07/1996Train avantDroit,GaucheFiatTEMPRATEMPRA 110/1989 => 07/1996Train avantGauche,DroitFiatTEMPRATEMPRA 102/1993 => 12/1994--FiatTEMPRATEMPRA 210/1989 => 07/1996Train avantDroit,GaucheFiatTEMPRATEMPRA 210/1989 => 07/1996Train avantGauche,DroitFiatTEMPRATEMPRA 202/1993 => 12/1994--FiatTIPOTIPO02/1993 => 09/1995Train avantGauche,DroitFiatTIPOTIPO I12/1987 => 03/1995Train avantDroit,GaucheFiatTIPOTIPO I12/1987 => 07/1995Train avantGauche,DroitLanciaDEDRADEDRA02/1989 => 10/1997Train avantDroit,GaucheLanciaDEDRADEDRA09/1992 => 05/1994Train avantGauche,DroitLanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999Train avantDroit,GaucheLanciaYY III10/1995 => 08/2003--