• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R158.25 - SNR

R158.25

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GB.12306.S02
  • Circlip
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Position d'assemblageAvant gauche
Largeur 133 mm
Diamètre interieur 134 mm
Poids0,545 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)66 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceFiat5890991Fiat71714466Fiat71714467Fiat7558570

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFiatCINQUECENTOCINQUECENTO12/1991 => 01/1998Train avantGauche,DroitFiatCINQUECENTOCINQUECENTO12/1991 => 11/2002Train avantDroit,GaucheFiatPuntoPUNTO I => 11/2002Train avantGauche,DroitFiatPuntoPUNTO I06/1993 => 03/1997Train avantDroit,GaucheFiatSEICENTOSEICENTO => 11/2002Train avantGauche,DroitFiatTipoTIPO I12/1987 => 11/2002Train avantDroit,Gauche