R158.31 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Avant droit |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 72 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 3497 mm |
| Largeur 1 (roue) | 33 mm |
| Poids | 0,679 kg |
OE Equivalents
Lancia, Fiat46773659Fiat55703172Lancia, Fiat71714469Automotive Compatibility
FiatBRAVABRAVA I => --FiatBravoBRAVO I => --FiatLineaLinea => Train avantGaucheFiatLineaLinea06/2007 => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatMARENGOMARENGO => --FiatPuntoPUNTO I => --FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 05/2003--FiatTempraTEMPRA 110/1989 => 07/1996--FiatTempraTEMPRA 110/1989 => 07/1996Train avantDroit,GaucheFiatTempraTEMPRA 103/1990 => 07/1996Train avantGauche,DroitFiatTempraTEMPRA 210/1989 => 07/1996--FiatTempraTEMPRA 210/1989 => 07/1996Train avantDroit,GaucheFiatTipoTIPO I12/1987 => 07/1995--FiatTempraTempra => --FiatTempraTempra => Train avantGaucheFiatTempraTempra02/1993 => 07/1996Train avantDroit,GaucheFiatTipoTipo02/1993 => 09/1995--LanciaDEDRADEDRA02/1989 => 10/1997--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--