Référence R158.35
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Avant gauche |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 72 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 34 mm |
| Largeur 1 (roue) | 33 mm |
| Poids | 0,69 kg |
OE Equivalents
Fiat46528566Lancia, Fiat46773659Fiat, Lancia5890990Lancia, Fiat71714468Fiat7555466Automotive Compatibility
FiatBRAVABRAVA I => Train avantGauche,DroitFiatBRAVABRAVA I05/1995 => 02/2002Train avantDroit,GaucheFiatBravoBRAVO I => Train avantGauche,DroitFiatLineaLinea => Train avantGaucheFiatLineaLinea06/2007 => Train avantGauche,DroitFiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002Train avantGauche,DroitFiatMARENGOMARENGO => --FiatPuntoPUNTO I => --FiatPuntoPUNTO I06/1993 => 08/1999Train avantGauche,DroitFiatPuntoPUNTO II06/1999 => 07/2009Train avantDroit,GaucheFiatPuntoPUNTO II06/1999 => 10/2010Train avantGauche,DroitFiatTempraTEMPRA 110/1989 => 07/1996Train avantGauche,DroitFiatTempraTEMPRA 102/1993 => 12/1994--FiatTempraTEMPRA 210/1989 => 07/1996Train avantGauche,DroitFiatTempraTEMPRA 202/1993 => 12/1994--FiatTipoTIPO I12/1987 => 07/1995Train avantGauche,DroitFiatTempraTempra => --FiatTempraTempra => Train avantGaucheFiatTempraTempra02/1993 => 07/1996Train avantGauche,DroitFiatTipoTipo02/1993 => 09/1995Train avantGauche,DroitLanciaDEDRADEDRA02/1989 => 10/1997Train avantDroit,GaucheLanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999Train avantDroit,GaucheLanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999Train avantGauche,DroitLanciaYY III10/1995 => 08/2003Train avantDroit,Gauche