L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- XGB.12306.S02
- Circlip
- Ecrou
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | XGB |
| Position d'assemblage | Train avant |
| Largeur 1 | 33 mm |
| Diamètre interieur 1 | 35 mm |
| Poids | 0,567 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 66 mm |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
OE Equivalents
Ford1587548Lancia, Alfa Romeo, Chrysler, Fiat46531160Lancia, Fiat, Chrysler71714458Automotive Compatibility
ChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => 09/2013Train avantDroit,GaucheChryslerYPSILONYPSILON V08/2011 => 09/2013Train avantGauche,DroitFiat500500 => --Fiat500500 II => 09/2013--Fiat500500 II06/2007 => 08/2015Train avantDroit,GaucheFiat500500 II06/2007 => 08/2015Train avantGauche,DroitFiatPANDAPANDA => --FiatPANDAPANDA08/2010 => 01/2013Train arrièreGauche,DroitFiatPANDAPANDA II => --FiatPANDAPANDA II08/2003 => 09/2013Train avantDroit,GaucheFiatPANDAPANDA II08/2004 => 09/2013Train arrièreDroit,GaucheFiatPANDAPANDA II08/2004 => 09/2013Train arrièreGauche,DroitFiatPANDAPANDA III => 09/2013--FiatPANDAPANDA III12/2011 => 09/2013Train avantDroit,GaucheFiatPANDAPANDA III08/2012 => 09/2013Train arrièreDroit,GaucheFiatSEICENTOSEICENTO => 09/2013Train avantDroit,GaucheFordKAKA II => Train avantDroitLanciaYPSILONYPSILON IV04/2011 => 09/2013Train avantGauche,DroitLanciaYPSILONYPSILON V => 09/2013--LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => 09/2013Train avantDroit,Gauche