Kits de roulement de roue

R158.45 - SNR

R158.45

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XGB.12955.S04.P
  • Ecrou
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXGB
Position d'assemblageAvant gauche
Largeur 137 mm
Diamètre interieur 141 mm
Poids0,878 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)80 mm
Avec codeur bague magnétique1

OE Equivalents

FabricantRéférenceAlfa Romeo, Fiat, Lancia0046512972Alfa Romeo0060815378Alfa Romeo0060815903Lancia, Fiat, Alfa Romeo0071714462Alfa Romeo, Lancia, Fiat46783975

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa Romeo145145 102/1999 => 05/2001Train avantDroit,GaucheAlfa Romeo145145 202/1999 => 05/2001Train avantDroit,GaucheAlfa Romeo146146 102/1999 => 05/2001Train avantDroit,GaucheAlfa Romeo146146 202/1999 => 05/2001Train avantGauche,DroitAlfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2003Train avantDroit,GaucheAlfa RomeoGTVGTV III => --Alfa RomeoGTVGTV III05/2002 => 01/2003Train avantDroit,GaucheAlfa RomeoSPIDERSPIDER01/1995 => 01/2003Train avantDroit,GaucheAlfa RomeoSPIDERSPIDER II => --Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2003Train avantDroit,GaucheFiatBravoBRAVO I => --FiatBravoBRAVO I09/1998 => 02/2002Train avantDroit,GaucheFiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002Train avantDroit,GaucheFiatMarea - 1852401 SaloonMarea - 1852401 Saloon => --FiatMarea - 1852461 SaloonMarea - 1852461 Saloon => --FiatMarea S.W./Weekend - 1857400 EstateMarea S.W./Weekend - 1857400 Estate => --FiatMarea S.W./Weekend - 1859460 EstateMarea S.W./Weekend - 1859460 Estate => --LanciaKAPPAKAPPA => Train avantGauche,DroitLanciaKAPPAKAPPA09/1994 => 09/2001Train avantDroit,GaucheLanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006Train avantDroit,GaucheLanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006Train avantGauche,Droit