L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce produit remplace la référence suivante : Ce kit contient les articles suivants
- XGB.40088.S05.P
- Ecrou
- Circlip
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Avant gauche |
| Largeur 1 | 37 mm |
| Diamètre interieur 1 | 41 mm |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 82 mm |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Poids | 0,99 kg |
OE Equivalents
Fiat51810364Automotive Compatibility
FiatBRAVO IIBRAVO II => --FiatBRAVO IIBRAVO II12/2009 => 06/2014Train avantDroit,GaucheFiatBRAVO IIBRAVO II12/2009 => 06/2014Train avantGauche,DroitFiatBravoBravo => --FiatDobloDOBLO II => --FiatDobloDOBLO II12/2009 => Train avantDroit,GaucheFiatDobloDOBLO II12/2009 => Train avantGauche,DroitFiatDobloDOBLO II09/2010 => 01/2015Train avant,Train arrièreDroit,GaucheFiatDobloDoblo10/2014 => Train avantGauche,DroitOpelComboCOMBO III09/2011 => 08/2015Train arrière,Train avantGauche,DroitOpelComboCOMBO III09/2011 => 08/2015Train avant,Train arrièreDroit,GaucheOpelComboCOMBO III09/2011 => 08/2015Train avant,Train arrièreGauche,DroitOpelComboCOMBO III09/2011 => Train avantDroit,GaucheOpelComboCOMBO III09/2011 => Train avantGauche,DroitVauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => Train avantDroit,GaucheVauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => Train avantGauche,Droit